AVENTICS™ Valvola di blocco 3/2 ad azionamento meccanico, Serie AS3-BAV R412007260

Codice:

AVENTICS-R412007260

178,58 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AS3-BAV-G038-MAN

Specifiche

Azionamentomeccanico
Portata nominale Qn11000 l/min
Raccordo aria compressaG 3/8
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Elemento di comandomanopola
Principio di tenutacon chiusura a tenuta metallica
Tiporubinetto a sfera
ComponentiValvola di blocco
Tipo di chiusuraper lucchetto, lucchettabile
montabile in batteriamontabile in batteria
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella25 µm
scarico raccordo aria compressaG 1/2
Portata nominale Qn 1 a 211000 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3130 l/min
Peso0.446 kg
Materiale corpoPoliammide
Materiale guarnizionipolitetrafluoretilene
Materiale piastra di bloccaggioPressofuso di zinco
Materiale coperchio anteriorePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale boccola filettataPressofuso di zinco
Materiale piastra di bloccaggioPressofuso di zinco