AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-E-PUR R412007830
Codice:
Specifiche
| Ø esterno | 8 mm |
| Raggio di curvatura min. 20 °C | 33 mm |
| Spessore parete | 1.15 mm |
| Colore | Nero |
| Temperatura ambiente min. | -30 °C |
| Temperatura ambiente max. | 60 °C |
| Pressione di esercizio max. a 20°C | 8 bar |
| Unità di fornitura | 500 m |
| Peso al metro | 0.03 kg |
| Materiale | poliestere-poliuretano |