AVENTICS™ Valvola 3/2 ad azionamento elettrico, Serie AS5-SOV R412009265

Codice:

AVENTICS-R412009265

896,46 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AS5-SOV-G034-024

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn12500 l/min
Raccordo aria compressaG 3/4
Pressione di esercizio min.2.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio DC24 V
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di raccordoraccordo a compressione
ComponentiValvola 3/2
montabile in batteriamontabile in batteria
Dotazione valvola basevalvola base con valvola pilota
Tipovalvola a magnete
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella5 µm
scarico raccordo aria compressaG 1/2
Portata nominale Qn 1 a 212500 l/min
Portata nominale Qn 2 a 33700 l/min
Tensione di esercizio24 V DC
Assorbimento di potenza DC2 W
Rapporto d'inserzione100 %
Connessione elettrica a normaISO 15217
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità