AVENTICS™ R412009516

Codice:

AVENTICS-R412009516

4606,72 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
BDC-B-SERCOS_32

Specifiche

EsecuzioneAccoppiatore bus con driver
Protocollo bus di camposercos III
E/A idoneoSenza funzionalità I/O
Collegamento I/O32 uscite
Design bus di campodesign B
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Numero di bobine magnetiche max.32
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Tolleranza tensione elettronica-15 % / +20 %
Assorbimento di corrente dell'elettronica0.05 A
Tensione di esercizio attuatori24 V DC
corrente cumulativa per valvole3 A
Tipo di protezioneIP65
Assorbimento di corrente max. di ogni bobina0.1 mA
Emissione di disturbo secondo normaEN 61000-6-4
Resistenza al disturbo secondo normaIEC 61000-6-2
Attacco di comunicazione 1, TipoBoccola (female)
Attacco di comunicazione 1, Grandezza filettaturaM12x1
Attacco di comunicazione 1, Numero polia 5 poli
Attacco di comunicazione 1, CodificaCon codifica D
Attacco di comunicazione 2, TipoBoccola (female)
Attacco di comunicazione 2, Grandezza filettaturaM12x1
Attacco di comunicazione 2, Numero polia 5 poli
Attacco di comunicazione 2, Codifica4 poli, Con codifica A, Con codifica D, Connettore (male), M12