AVENTICS™ Ammortizzatori industriali, Serie SA1-MC R412010285

Codice:

AVENTICS-R412010285

78,66 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
SA1-MC-M006-005-HA-H-N

Specifiche

TipoSA1-MC
Filettatura di fissaggioM6x0,5
Corsa5 mm
Assorbimento di energia/corsa max.1 Nm
Assorbimento di energia/ora max.3000 Nm
Ammortizzamentoautocompensante
FluidoOlio
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Masa efectiva me min.1.5 kg
Massa effettiva me max.4 kg
Forza della molla di ritorno min.2 N
Forza della molla di ritorno max.5 N
Tipo di fissaggioControdado
Peso0.003 kg
Materiale canna del cilindroAcciaio, cromato
Materiale asta pistoneAcciaio inox
Materiale guarnizione per asta pistonePoliuretano
Materiale arrestoPoliossimetilene
Materiale controdadoAcciaio, cromato