AVENTICS™ Ammortizzatori industriali, Serie SA1-MC R412010290

Codice:

AVENTICS-R412010290

84,76 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
SA1-MC-M010-008-HA-H-N

Specifiche

TipoSA1-MC
Filettatura di fissaggioM10x1
Corsa8 mm
Assorbimento di energia/corsa max.10 Nm
Assorbimento di energia/ora max.24000 Nm
Ammortizzamentoautocompensante
FluidoOlio
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Masa efectiva me min.16.5 kg
Massa effettiva me max.47 kg
Forza della molla di ritorno min.3.6 N
Forza della molla di ritorno max.8 N
Tipo di fissaggioControdado
Peso0.02 kg
Materiale canna del cilindroAcciaio, cromato
Materiale asta pistoneAcciaio inox
Materiale guarnizione per asta pistoneGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale arrestoPoliuretano, Acciaio, cromato
Materiale controdadoAcciaio, cromato