AVENTICS™ Ammortizzatori industriali, Serie SA1-MC R412010293

Codice:

AVENTICS-R412010293

116,21 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
SA1-MC-M012-010-HA-H-N

Specifiche

TipoSA1-MC
Filettatura di fissaggioM12x1
Corsa10 mm
Assorbimento di energia/corsa max.14 Nm
Assorbimento di energia/ora max.30000 Nm
Ammortizzamentoautocompensante
FluidoOlio
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Masa efectiva me min.5 kg
Massa effettiva me max.57 kg
Forza della molla di ritorno min.3.5 N
Forza della molla di ritorno max.7 N
Tipo di fissaggioControdado
Peso0.036 kg
Materiale canna del cilindroAcciaio, cromato
Materiale asta pistoneAcciaio inox
Materiale guarnizione per asta pistoneGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale arrestoPoliuretano, Acciaio, cromato
Materiale controdadoAcciaio, cromato