AVENTICS™ Sensore di pressione, Serie PE5, Raccordo ad innesto R412010764

Codice:

AVENTICS-R412010764

250,26 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PE5-PN-DA04-000-060-M12

Specifiche

Segnale in uscita2 x PNP, NPN, Push-pull
Tipoelettronico
Pressione di domando min/max0 bar
Pressione di domando max6 bar
Protezione da sovrappressione15 bar
Tensione di esercizio17-30 V DC
Logica di commutazioneNO/NC (regolabile)
Resistenza all'urto max.30 g
Resistenza alle vibrazioni5 g (10 - 150 Hz)
Precisione in % (del valore finale)± 0,2 %
Isteresiregolabile
Grandezza misurataPressione relativa
Indicazionedisplay LCD, a 4 cifre, Colore regolabile: verde o rosso
Indicatore regolabile inbar, psi, kPa, MPa, inHg
Raccordo aria compressaØ 4
Tipo di raccordo aria compressaRaccordo ad innesto
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa (max. 40 μm)
CertificatiDichiarazione di conformità CE, cULus, RoHS, Conforme a REACH, Privo di sostanze che contaminano la bagnatura della vernice
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaM12x1
Conexión eléctrica numero poli4 poli
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C