AVENTICS™ Sensori, Serie SM6-AL R412010885

Codice:

AVENTICS-R412010885

803,06 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
SM6-AL-M08T-030-287

Specifiche

Montaggio indiretto per seriePRA, ITS, RTC, CVI
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaM8x1
Conexión eléctrica numero poli4 poli
Tipocon sensore di misura della posizione, campo di misura 107 - 1007 mm
Cavocon cavo
Lunghezza cavo0.3 m
Corrente di riposo (senza carico)< 35 mA
Ripetibilità campo di misura max.typ. 0,06 % FSR
resistenza di carico max.500 Ω
Segnale in uscita0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Ondulazione residua≤ 10 %
intervallo di campionamento1,15 ms
CertificaticULus
Tipo di protezioneIP65, IP67
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
campo di misura max.287 mm
Risoluzione campo di misurazione max.typ. 0,03 % FSR
Differenza di linearità0,5 mm
Resistenza all'urto30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni10 - 55 Hz, 1 mm
Indicazione2 LED
Materiale corpoAlluminio
Materiale guaina cavoPoliuretano