AVENTICS™ Connettore multipolare, serie CON-MP R412011257

Codice:

AVENTICS-R412011257

307,29 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CON-MP-FA-DSUB-25-5000-PUR-OW-25

Specifiche

Cavocon cavo
Tensione di esercizio24 V DC
Attacco elettrico 1, tipoBoccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaD-Sub
Attacco elettrico 1, numero polia 25 poli
Uscita del cavo 1a gomito
Uscita del cavo angolare90°
Attacco elettrico 2, tipoestremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero polia 25 poli
Schermaturanon schermato
Lunghezza cavo L5 m
adatto alla catena portacaviadatto alla catena portacavi
CertificatiUL (Underwriters Laboratories)
Tipo di protezioneIP65
Temperatura ambiente min.-5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Corrente, max.3 A
Sezione del conduttore0.34 mm²
Cavo-Ø12 mm
Peso1.285 kg
Materiale corpoPoliammide
Materiale guaina cavoPoliuretano
Material cable sheathPolyurethane