AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DO16 R412013391

Codice:

AVENTICS-R412013391

102,01 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
DO16-3/2NC-024DC-M12X1.75-ND

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaLarghezza delle bobine 15 mm, Solo valvola pilota
grandezzaDO16
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Raccordo aria compressaPiastra base
attacco aria compressa uscitaPiastra base
Portata nominale Qn18 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tagliaM12
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +15 %
Larghezza della bobina16 mm
Assorbimento di potenza DC1.5 W
Rapporto d'inserzione100 %
Materiale corpoPolifenilsolfuro, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.035 kg
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C