AVENTICS™ Valvola 2x3/2, Serie CL03-EV R412017957

Codice:

AVENTICS-R412017957

501,42 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CL03-EV 3/2OO-024DC/SS/IP69K

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione2x 3/2 NO/NO, con ritorno a molla
Indicatore di stato LEDGiallo
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
attacco aria compressa uscitaØ 8
Portata nominale Qn700 l/min
Pressione di esercizio min.-0.9 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65, IP67, IP69K
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-15 % / +20 %
Pilotaggioesterno
Larghezza valvola pilota16 mm
Assorbimento di potenza DC0.35 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico16 ms
Tempo di disinserzione tipico25 ms
CertificatiUR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.165 kg
Materiale corpoPoliammide rinforzata in fibra di vetro