AVENTICS™ Connettori circolari con cavo, Serie CON-RD R412026798
Codice:
Specifiche
| Tipo | Connettore circolare ad innesto |
| Tensione di esercizio | 48 V AC/DC |
| Attacco elettrico 1, tipo | Connettore |
| Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura | M12x1 |
| Attacco elettrico 1, numero poli | 4 poli |
| Attacco elettrico 1, codifica | Con codifica D |
| Uscita del cavo 1 | a gomito |
| Uscita del cavo angolare | 90° |
| Attacco elettrico 2, tipo | Connettore |
| Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura | M12x1 |
| Conexión eléctrica 2, numero poli | 4 poli |
| Attacco elettrico 2, codifica | Con codifica D |
| Uscita del cavo 2 | diritto |
| Numero di conduttori | 4 |
| Schermatura | schermato |
| Lunghezza cavo L | 1 m |
| adatto alla catena portacavi | adatto alla catena portacavi |
| Raggio di curvatura min. | 52 mm |
| Certificati | RoHS, UL (Underwriters Laboratories), Dichiarazione di conformità CE, Privo di sostanze che contaminano la bagnatura della vernice |
| Tipo di protezione | IP65, IP67, IP68 |
| Temperatura ambiente min. | -30 °C |
| Temperatura ambiente max. | 90 °C |
| Protocollo | Profinet, POWERLINK, EtherNet/IP, EtherCAT |
| Connessione elettrica a norma | IEC 61076-2-101 |
| Corrente, max. | 4 A |