AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie ED12 R414001635

Codice:

AVENTICS-R414001635

3655,95 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ED12-000-100-020-1M12A

Specifiche

comandopilotaggio diretto
comandoAnalogico
FunzioneSfiatamento
Tensione di esercizio DC24 V
Assorbimento di corrente max.1400 mA
Uscita valore effettivo0 ... 20 mA
Ingresso valore nominale0 ... 20 mA
Campo di regolazione della temperatura min.0 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max12 bar
Isteresi< 0,03 bar
FluidoAria compressa
Portata nominale Qn2600 l/min
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Tipo di protezioneIP65
Tipovalvola a magnete
CertificatiDichiarazione di conformità CE
Attacco elettrico tagliatramite attacco segnale
attacco segnaleM12