AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie ED12 R414002794

Codice:

AVENTICS-R414002794

Visualizza la scheda tecnica
ED12-V10-010-020-1M12A

Specifiche

comandopilotaggio diretto
comandoAnalogico
FunzioneSfiatamento
Tensione di esercizio DC24 V
Assorbimento di corrente max.1400 mA
Uscita valore effettivo0 ... 20 mA
Ingresso valore nominale0 ... 20 mA
Campo di regolazione della temperatura min.-1 bar
Campo di regolazione della temperatura max.1 bar
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max3 bar
Isteresi< 0,015 bar
FluidoAria compressa
Portata nominale Qn2600 l/min
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Tipo di protezioneIP65
Tipovalvola a magnete
CertificatiDichiarazione di conformità CE
Attacco elettrico tagliatramite attacco segnale
attacco segnaleM12