AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione proporzionale serie ED07, EtherCAT R414014311

Codice:

AVENTICS-R414014311

Visualizza la scheda tecnica
ED07-000-100-ECAT-4M12X-EXT-420

Specifiche

ProtocolloEtherCAT
comandopilotaggio diretto
comandoEtherCAT
Tensione di esercizio DC24 V
Assorbimento di corrente max.1400 mA
Uscita valore effettivo4 ... 20 mA
Ingresso valore nominale4 ... 20 mA
Campo di regolazione della temperatura min.0 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max12 bar
Isteresi< 0,03 bar
FluidoAria compressa
Portata nominale Qn1300 l/min
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Tipo di protezioneIP65
Tipovalvola a magnete
CertificatiDichiarazione di conformità CE
attacco segnaleM12