AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione proporzionale serie ED12, Profinet R414014326

Codice:

AVENTICS-R414014326

Visualizza la scheda tecnica
ED12-000-100-PNIO-4M12X-EXT-420

Specifiche

ProtocolloProfinet
comandopilotaggio diretto
comandodigitale
FunzioneSfiatamento
Tensione di esercizio DC24 V
Assorbimento di corrente max.1400 mA
Uscita valore effettivo4 ... 20 mA
Ingresso valore nominale4 ... 20 mA
Campo di regolazione della temperatura min.0 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max12 bar
Isteresi< 0,03 bar
FluidoAria compressa
Portata nominale Qn2600 l/min
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Tipo di protezioneIP65
Tipovalvola a magnete
CertificatiDichiarazione di conformità CE
Attacco elettrico tagliatramite attacco segnale
attacco segnaleM12