AVENTICS™ Cilindro compatto ISO 21287, Serie CCI R422001329

Codice:

AVENTICS-R422001329

Visualizza configurazione
Visualizza la scheda tecnica
CCI-DA-080-0040-0071224110000200000000-B

Specifiche

NormeISO 21287
Ø pistone80 mm
Corsa40 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipoFilettatura interna
Filettatura asta pistoneM12
Asta pistonecon dispositivo antirotazione, con piastra frontale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata2969 N
Forza del pistone in uscita3167 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto1.8 J
Peso corsa da 0 mm1.46 kg
Peso corsa da +10 mm0.136 kg
Corsa max.500 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C