AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie IS12-PD, taglia 1 R422002577

Codice:

AVENTICS-R422002577

533,91 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
IS12-5/2NC-SR-024DC-E-ISO5599GR1-ND-PD

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn1060 l/min
attacco aria compressa uscitaPiastra base DIN ISO 5599 Gr.1
Pressione di esercizio min.-0.9 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio DC24 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggioesterno
NormeISO 5599-1
Larghezza valvola pilota30 mm
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di montaggio in batteriaPrincipio della piastra base semplice
Tipo di raccordoattacco a piastra
ResetCon ritorno a molla
Attacco aria compressa ingressoPiastra base DIN ISO 5599 Gr.1
scarico raccordo aria compressaPiastra base DIN ISO 5599 Gr.1
Raccordo aria compressa pilotaggio ingressoPiastra base DIN ISO 5599 Gr.1
Conexión de aire comprimido pilotaggio scaricoM5
Assorbimento di potenza DC4.4 W
grandezzaISO 1