AVENTICS™ Valvola 3/2, Valvola doppia serie IS12-PD, taglia 1 R422003190

Codice:

AVENTICS-R422003190

1504,43 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
DUAL VALVE-IS12-PD-024DC-M12-I-NRV

Specifiche

Azionamentoelettrico
attacco aria compressa uscitaG 1/4
Pressione di esercizio min.3.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio DC24 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaM12
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggiointerno
NormeISO 5599-1, ISO 13849-1
Larghezza valvola pilota30 mm
Tipo di valvolavalvola a cassetto
Principio di montaggio in batteriaPrincipio della piastra base doppia
Tipo di raccordoattacco a piastra
ResetCon ritorno a molla
Attacco aria compressa ingressoG 1/4
scarico raccordo aria compressaG 1/4
Assorbimento di potenza DC4.5 W
pressione di pilotaggio min.3.5 bar
Pressione di pilotaggio max.10 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C