AVENTICS™ End plate kit for D-Sub R422003346

Codice:

AVENTICS-R422003346

309,18 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ES05-KIT SUBD-A+RIGHT

Specifiche

TipoPiastra terminale
Tipotipo A
Attacco aria compressa ingressoG 3/8
Attacco scaricoG 3/8
Attacco per il comandoG 1/8
Scarico dell'aria di pilotaggioG 1/8
Unità di fornitura1 Pezzo
TipoMultipolare
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.5 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
Connessione elettricaConnettore D-Sub, a 25 poli, laterale
Tipo di protezioneIP50
Vite di fissaggioEsagono arrotondato (TORX) ISO 10664 - 10
Coppia di serraggio per viti di fissaggio0.9 Nm
Materiale corpoPoliammide, Poliossimetilene
Materiale vitiAcciaio inox