AVENTICS™ Valvola 3/2, Valvola doppia serie IS12-PD, taglia 1 R422003625
Codice:
Specifiche
| Azionamento | elettrico |
| attacco aria compressa uscita | G 1/4 |
| Pressione di esercizio min. | 3.5 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Tensione di esercizio DC | 24 V |
| Tolleranza di tensione DC | -10 % / +10 % |
| Azionamento↩manuale | senza ritenzione |
| Attacco elettrico tipo | Connettore |
| Attacco elettrico taglia | EN 175301-803, forma A |
| Elemento di comando | bistabile |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Pilotaggio | interno |
| Norme | ISO 5599-1, ISO 13849-1 |
| Larghezza valvola pilota | 30 mm |
| Tipo di valvola | valvola a cassetto |
| Principio di montaggio in batteria | Principio della piastra base doppia |
| Tipo di raccordo | attacco a piastra |
| Reset | Con ritorno a molla |
| Attacco aria compressa ingresso | G 1/4 |
| scarico raccordo aria compressa | G 1/4 |
| Assorbimento di potenza DC | 4.4 W |
| pressione di pilotaggio min. | 3.5 bar |
| Pressione di pilotaggio max. | 10 bar |
| Temperatura ambiente min. | 0 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |