AVENTICS™ Piastra cieca R422102462

Codice:

AVENTICS-R422102462

9,99 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AV03

Specifiche

TipoPiastra cieca
TipoPiastra cieca
Scarico dell'aria di pilotaggiocon scarico in blocco dell'aria di pilotaggio
Unità di fornitura1 Pezzo
Pressione di esercizio min.-0.9 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella40 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Tipo di protezioneIP65
Vite di fissaggioEsagono arrotondato (TORX) ISO 10664 - 8
Coppia di serraggio per viti di fissaggio0.7 Nm
Peso0.028 kg
CorpoPoliarilamide, rinforzato con fibra di vetro
VitiAcciaio, cromato