AVENTICS™ Valvola di scarico rapido R431003040

Codice:

AVENTICS-R431003040

157,20 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
RAPID-EXHAUST VALVE QUICK-RELEASE-N012

Specifiche

Tipovalvola a magnete
FluidoAria compressa
Attacco aria compressa ingresso1/2 NPTF
Raccordo aria compressa 21/2 NPTF
Raccordo aria compressa aria di pilotaggio1/2 NPTF
Portata nominale Qn 1 a 25000 l/min
Portata nominale Qn 2 a 35500 l/min
Pressione di esercizio max10.3 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.71 °C
Temperatura del fluido min.-40 °C
Temperatura del fluido max.71 °C