AVENTICS™ Cilindri senz'asta, Serie CKP R480163953

Codice:

AVENTICS-R480163953

4613,83 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CKP-DA-025-0600-TG-MM00S00BLP000P0P0

Specifiche

Ø pistone25 mm
Corsa600 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Pistone magneticocon pistone magnetico
Guidaguida su rotaie
Easy2CombineEasy2Combine idoneo con set di collegamento
Forza del pistone309 N
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Lunghezza di ammortizzamento20 mm
Energia di ammortizzamento4 J
Ammortizzamentopneumatico
Ammortizzamentoregolabile
Velocità max.2 m/s
Corsa max.3700 mm
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella5 µm
Peso7.9 kg
materiale coperchioAlluminio