AVENTICS™ Minicilindro, Serie MNI R480680357

Codice:

AVENTICS-R480680357

139,66 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
MNI-DA-20-0050-D-31-23-1-00-000-00

Specifiche

NormeISO 6432
Ø pistone20 mm
Corsa50 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM8
Asta pistonecon dispositivo antirotazione
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata171 N
Forza del pistone in uscita198 N
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento13 mm
Energia di ammortizzamento1.5 J
Coppia per dispositivo antitorsione, max.0.25 Nm
Tolleranza angolo di rotazione (±)2.5 °
Peso0.169 kg
Peso corsa da 0 mm0.16 kg