AVENTICS™ Cilindro profilato ISO 15552, serie PRA R480691857

Codice:

AVENTICS-R480691857

Visualizza configurazione
Visualizza la scheda tecnica
PRA-DA-063-0100-0322142100000000000000-B

Specifiche

NormeISO 15552
Ø pistone63 mm
Corsa100 mm
RaccordiG 3/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, resistente◡al◡freddo
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM16x1,5
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta resistente al freddo
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata1765 N
Forza del pistone in uscita1960 N
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento16.5 mm
Energia di ammortizzamento27 J
Peso corsa da 0 mm1.42 kg
Peso corsa da +10 mm0.054 kg
Corsa max.2500 mm
FluidoAria compressa