AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 501 R501A2B40M11BF1

Codice:

AVENTICS-R501A2B40M11BF1

125,02 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
DIST. 501 ETANCH. JOINTS 5/2 BIST

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione5/2, bistabile
Indicatore di stato LEDGiallo
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Portata nominale Qn405 l/min
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-15 % / +10 %
Pilotaggioesterno
Assorbimento di potenza DC0.68 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico11 ms
Tempo di disinserzione tipico11 ms
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.93 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco