AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie 502 R502A1B50MA00F1

Codice:

AVENTICS-R502A1B50MA00F1

149,43 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
DIST. 502 5/3 W3 METAL-METAL PLUG-IN MA

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione5/3, centro in scarico
Indicatore di stato LEDGiallo
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutacon chiusura a tenuta metallica
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Portata nominale Qn380 l/min
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-15 % / +10 %
Pilotaggioesterno
Assorbimento di potenza DC1.1 W
Tempo d'inserzione tipico23 ms
Tempo di disinserzione tipico13 ms
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.169 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco