AVENTICS™ Piastra intermedia di strozzamento, serie XV03 R572AS555951001

Codice:

AVENTICS-R572AS555951001

55,86 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO

Specifiche

Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Numero di posti valvola1
Tipo di protezioneIP65
Peso0.08 kg
Materiale piastra baseAlluminio, anodizzato
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene idrogenata
Materiale vitiAcciaio inox