AVENTICS™ Cilindri di guida, Serie SH SH03102LB16DS4

Codice:

AVENTICS-SH03102LB16DS4

300,81 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
SH-031-02-LB-1-6-D-S-4

Specifiche

Ø pistone5/16"
Corsa2"
Tipo di cuscinettoCuscinetto a sfera lineare
Tipo di fissaggioFissaggio standard
Pistone magneticoPistone senza magnete
richiesta di posizionesenza richiesta di posizione
Tipo di contattosenza richiesta di posizione
Ammortizzamentonessuna ammortizzazione
Peso corsa da 0 inch0.35 lbs
Peso corsa da 1 inch0.03 lbs
Materiale corpoAlluminio (anodizzato e indurito)
Materiale guarnizioniBuna-N
Materiale piastra frontaleAlluminio (anodizzato e indurito)
Materiale Aste di guidaAcciaio sinterizzato
Materiale asta pistoneAcciaio sinterizzato