AVENTICS™ Cilindri di guida, Serie SH SH05601LB12CS4

Codice:

AVENTICS-SH05601LB12CS4

713,19 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
SH-056-01-LB-1-2-C-S-4

Specifiche

Ø pistone9/16"
Corsa1"
Tipo di cuscinettoCuscinetto a sfera lineare
Tipo di fissaggioFissaggio standard
Pistone magneticoPistone con magnete
richiesta di posizionecon richiesta di posizione
Tipo di fissaggioTipo standard
Tipo di contattoNPN
Posizione di bloccaggio del sensorearretrato/estratto
Ammortizzamentonessuna ammortizzazione
Peso corsa da 0 inch1.07 lbs
Peso corsa da 1 inch0.08 lbs
Materiale corpoAlluminio (fucinato e anodizzato)
Materiale guarnizioniBuna-N
Materiale piastra frontaleAlluminio (anodizzato e indurito)
Materiale Aste di guidaAcciaio sinterizzato
Materiale asta pistoneAcciaio sinterizzato