AVENTICS™ Cilindri di guida, Serie SH SH10604LB16DS4

Codice:

AVENTICS-SH10604LB16DS4

704,49 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
SH-106-04-LB-1-6-D-S-4

Specifiche

Ø pistone1-1/16"
Corsa4"
Tipo di cuscinettoCuscinetto a sfera lineare
Tipo di fissaggioFissaggio standard
Pistone magneticoPistone senza magnete
richiesta di posizionesenza richiesta di posizione
Tipo di contattosenza richiesta di posizione
Ammortizzamentonessuna ammortizzazione
Peso corsa da 0 inch4.04 lbs
Peso corsa da 1 inch0.22 lbs
Materiale corpoAlluminio (fucinato e anodizzato)
Materiale guarnizioniBuna-N
Materiale piastra frontaleAlluminio (anodizzato e indurito)
Materiale Aste di guidaAcciaio sinterizzato
Materiale asta pistoneAcciaio sinterizzato