AVENTICS™ Smart Energy Panel
L'AVENTICS Smart Energy Panel (SEP) offre una soluzione chiavi in mano per l'eliminazione automatica della pressione dalla macchina, consentendo l'ottimizzazione dei livelli di consumo di aria compressa durante i fermi della produzione. In questo modo si riducono significativamente i costi della produzione di aria compressa causati delle perdite durante i fermi prolungati
È una soluzione "Plug & Play", poiché l'intelligenza integrata rende la soluzione autonoma e adattabile a ogni tipo di macchina nuova o esistente, senza necessità di modificare il programma di controllo (programma PLC della macchina).
Specifiche
| Versioni disponibili | Piastra pannello, armadio |
| Dimensioni raccordo | 1/2‘’, 1’’ |
| Portata massima | 5000 Nl/min per ½'', 13000 Nl/min per 1'' |
| Massima pressione di alimentazione | 11 bar/159 PSI |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar/145 PSI |
| Comunicazione | IO-Link, PLC: Server OPC UA |
| Campo di temperatura | Da 0 a 50 °C/da 32 a 122 °F |
| Tensione di alimentazione | 230 V c.a. – 50 Hz o 24 V c.c. ±10% |
| Classe di protezione | IP20 (piastra pannello)/IP65 (armadio) |