Ingresso digitale a 8 canali PAC8000, non isolato a 24 VDC, alimentazione modulare.
Specifiche
| Codice prodotto | 8110-DI-DC |
| Contatore, tipo e velocità di ingresso. | 8 punti; fonte; 2 ~ 512 mS |
| Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento | Dispositivi di campo a 24VDC - soglia di ingresso definibile dall'utente |
| Consumo di corrente | tipo da 35 mA, max. 55 mA |
| funzionalità speciali | Opzione di conteggio di impulsi |