Modulo di alimentazione RSTi-EP, distribuzione potenziale a 16 canali 24 VDC +0 VDC dal percorso di corrente di ingresso
Specifiche
| Codice prodotto | EP-710F |
| Modulo di alimentazione di tipo input di campo | 16 canali; distribuzione potenziale 24 VDC +0 VDC dal percorso di corrente di ingresso |
| Indicatori | Nessuno |
| Consumo di corrente (sistema e ingresso) | 0 V (dal percorso di corrente di ingresso) |
| Interfacce di rete | PROFINET PROFIBUS DP Modbus/TCP EtherCAT |
| Sistema ridondante | PNSR |