PC industriale RXi2-XP: Intel i3-6100E 2,7 GHz, 16 GB, SSD 128 GB, 2 slot, Windows 10 IoT, da 0 °C a +60 °C
Codice:
Specifiche
| Codice prodotto | R2X2N1A1A1T0A |
| Famiglia di IPC | RXi2-XP Intel Core di sesta generazione |
| CPU | Intel i3-6100E 2,7 GHz |
| Potenza CPU | 35 W |
| Numero di core della CPU | 2 |
| Memoria | 16 GB |
| Archiviazione | SSD da 128 GB |
| RAM non volatile | |
| Ethernet | 5 porte 10/100/1000BASE-T (1 porta AMT per la gestione remota, porta SFP opzionale) |
| USB | 4 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0 interne |
| Interfacce seriali | 2 interfacce RS232 |
| Slot di espansione | 2 slot |
| Sistema operativo preinstallato | Windows 10 IoT |
| Temperatura di esercizio | Da 0 °C a +60 °C |