PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Modulo Analogico Ingressi RSTi a 8 canali, 0 ~ 10 V, 12 bit

RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Il sistema RSTi I/O basato su Ethernet offre comunicazioni più veloci facilitando la trasmissione di enormi quantità di dati generate dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei sistemi di controllo.

Specifiche

Codice prodottoST-3428
Numero e tipo di ingressi analogici8 punti; 0-10 V
Risoluzione e velocità12 bit; 4 mS
Consumo di correnteSistema 60 mA a 5 VDC