Modulo di distribuzione potenziale RSTi, 0 VDC e 24 VDC 4 punti con tipo ID modulo con LED di stato

RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Il sistema RSTi I/O basato su Ethernet offre comunicazioni più veloci facilitando la trasmissione di enormi quantità di dati generate dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei sistemi di controllo.

Specifiche

Codice prodottoST-7588
Modulo di alimentazione-input di campo24 VDC +/- 20%; 10 ADC e 0 VDC
Stato del modulo1 LED verde/rosso