RSTi Profibus con 16 ingressi sink a 24 VDC (logica positiva) e 16 uscite relè, espandibile a 8 moduli aggiuntivi.

RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Il sistema RSTi I/O basato su Ethernet offre comunicazioni più veloci facilitando la trasmissione di enormi quantità di dati generate dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei sistemi di controllo.

Specifiche

Codice prodottoSTXPBS824
Adattatore di rete / usoProfibus / slave con I/O integrato
Numero e tipo di I/OIngresso sink a 16 punti; 24 VDC e 8 uscite relè
Specifiche di I/O(2 A a 5-24 VDC; 250 VAC; 0,8 A a 48 VDC; 0,5 A a 110 VDC* 100 uA, 100 mVDC/punto)