Trasmettitori del trasduttore di pressione TESCOM™ Serie 100-625

I trasduttori di pressione sono utilizzati in applicazioni gravose che richiedono elevata accuratezza e resistenza. La serie 100-625 utilizza un semiconduttore diffuso ed una tecnologia con estensimetro a deposito metallico su film atomizzato. I trasduttori di pressione offrono precisioni di fondo scala pari a 0,5%, 0,25% e 0,125%. La serie 625 è un trasmettitore di pressione a sicurezza intrinseca. Questi prodotti sono idonei all'utilizzo con il controllore elettropneumatico ER5000 e sono ideali anche per l'utilizzo in applicazioni ER5000 in cui è necessario un segnale di ritorno esterno.

Specifiche

Serie 100Accuratezza fondo scala: +/- 0,25%<br>Porte: 1/4 NPT (esterno)<br>Connessioni: mini Hirschmann<br>Segnale di uscita: 4-20 mA<br>
Serie 200Accuratezza fondo scala: +/- 0,25%<br>Porte: 1/4 NPT (esterno)<br>Connessioni: mini Hirschmann<br>Segnale di uscita: 0-10 V CC<br>
Serie 300Accuratezza fondo scala: +/- 0,50%<br>Porte: 1/4 NPT (esterno)<br>Connessioni: Hirschmann<br>Segnale di uscita: 4-20 mA<br>
Serie 615Accuratezza fondo scala: +/- 0,125%<br>Porte: 1/2 NPT (esterno)<br>Connessioni: Hirschmann<br>Segnale di uscita: 4-20 mA<br>
Serie 625 (a sicurezza intrinseca)Accuratezza fondo scala: +/- 0,25%<br>Porte: 1/2 NPT (esterno)<br>Connessioni: Hirschmann<br>Segnale di uscita: 4-20 mA<br>
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.