Isolatore dello strumento di pressione TESCOM™ 42MW

L'isolatore dello strumento della Serie 42MW è utilizzato generalmente con un regolatore di monitoraggio della pressione Serie SJS; consultare le specifiche del regolatore di monitoraggio Serie SJS. Questo dispositivo isola il regolatore dai fluidi corrosivi ed incompatibili. Ideale per un controllo della pressione differenziale con doppio separatore meccanico.

Specifiche

Valore nominale di pressionePressione nominale massima: 172 bar/2500 psig
MaterialeCustodia inferiore e superiore: acciaio inossidabile 316 <br>Membrana: acciaio inossidabile 316 saldato<br>Parti rimanenti: acciaio inossidabile 316<br>
Temperatura di esercizioDa -40 °C a 315 °C/da -40 °F a 600 °F
Dimensione e tipo di porta1/4, 3/8, 1/2 NPTF
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa,  contattare  l'ufficio vendite locale.