Interruttore TopWorx™ GO™ Modello 7J con scatola di giunzione integrale
Caratteristiche
- Contatti SPDT modulo C
- 2 A/240 V c.a., 3 A/120 V c.a., 1 A/24 V c.c.
- Rilevamento estremità 0,100"
- Custodia in acciaio inossidabile 316L
- Temperatura di esercizio da -50 a 105 °C (da -58 a 221 °F)
- Entrata conduit 1/2" NPT o M20
- Filettature di montaggio 5/8" - 18 o M18
- Basetta per connessioni Ex integrata