Centralina TopWorx™ Serie DV Modello DVR

La centralina TopWorx DVR è una soluzione affidabile e durevole per l'uso in spazi ridotti e in un'ampia gamma di settori, come trattamento di acque e acque reflue, servizi industriali e alimenti e bevande. Progettata per essere flessibile e adattabile, questa unità offre buone prestazioni in condizioni difficili. Il design della camma brevettato rende inoltre rapido e semplice il processo di messa in opera, mentre le possibilità di montaggio a filo diretto garantiscono un collegamento e un funzionamento sicuri.

Specifiche

CustodiaCertificazione UV F1, IP66/67, tipo UL 4/4X
Rotazione dell'albero90° (consultare la fabbrica per ulteriori rilevamenti della rotazione dell'albero)
Collegamento dei terminali24-12 AWG