Controllore per valvole TopWorx™ Serie DX modello DX PST con HART 7

La centralina TopWorx DX PST con protocollo HART® è una soluzione affidabile e di facile utilizzo per l'esecuzione di test di corsa parziale e arresto di emergenza per applicazioni di rilevanza critica. Le unità forniscono dati preziosi e informazioni diagnostiche sulle valvole, trasmettendo feedback ai sistemi IIoT (Industrial Internet of Things) mediante segnali digitali e analogici. Opzioni estese per la ridondanza dei sensori fino a 4 switch GO™ e la ridondanza del pilota fino a 2 piloti integrati, tutti protetti all'interno di un'unica custodia. Grazie al pulsante PST integrato, gli operatori possono testare le valvole senza utilizzare dispositivi aggiuntivi, semplificando la manutenzione.

Specifiche

CertificazioniModelli con certificazione a sicurezza intrinseca, antideflagrante/antincendio e per uso generico
Requisiti ambientaliIP66, IP67<br>UL Tipo 4/4X
Rotazione dell'alberoDa 20° a 90° (consultare la fabbrica per ulteriori rilevamenti della rotazione dell'albero)
Isteresi0,5%
Ripetibilità0,5%
Linearità1/4 di giro, 1% dello span
Campo di temperaturasenza solenoidi interni e switch PST locale: da -40 °C a +80 °C (da -40 °F a +176 °F)<br>con solenoidi interni: da -10 °C a +60 °C (da 14 °F a +140 °F)<br>con switch PST locale: da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a +122 °F)
Collegamento dei terminaliDa 26 a 14 AWG
Collegamento pneumatico1/4" npt (1,06 Cv), 1/2" npt (3,7 Cv)
Tipo di displayLCD (display a cristalli liquidi)
Controlli localiPulsanti
Azione valvolaDoppia, diretta (DA), e inversa (RA)
TenuteSilicone, Buna
Tensione dei terminali 4-20 ma/HARTMinimo: 10 V CC<br>Massimo: 33 V CC
Pilota/SOV 1 e Pilota/SOV 2Minimo: 22 V CC<br>Massimo: 26,4 V CC<br>28 W
Precisione del sensore di temperatura interno±2,5 °C
Posizione analogicaDa 0 a 100%
Allarme alto (H)22,3 mA
Allarme basso (L)< 3,5 mA
Assorbimento di corrente multi-drop4,0 mA
Resistenza100K Ohm