Interruttore con target magnetico TopWorx™ Modello MTS

Il TopWorx™ MTS è un interruttore magnetico, azionato dal target magnetico, di tipo cilindrico, progettato per fornire prestazioni affidabili e un valore eccezionale in applicazioni che vanno da quelle industriali standard a quelle per impieghi estremi. Dotato di importanti certificazioni per le aree pericolose, tra cui IECEx, ATEX, UL, CSA e altre certificazioni regionali disponibili, l'interruttore MTS è progettato con una certificazione di stile universale che semplifica la selezione del prodotto.

Specifiche

CertificazioniGlobale
A prova di esplosioneSì
A sicurezza intrinsecaMTS - Bassa corrente: Sì<br>MTS - Alta corrente: No
Temperatura di esercizio minima-40 °C
Temperatura di esercizio massima85 °C
Materiale del contattoMTS - Bassa corrente: rodio SPDT<br>MTS - Alta corrente: Tungsteno SPDT
Protezione di ingressoIP66/67
Predisposizione per SILSIL 1/2; SC3
Materiale custodia/alloggiamentoAcciaio inossidabile 316L
Filettatura di montaggio5/8" o M18
Opzioni/tipi di connessioneConduttori, cavi
Entrata conduit/cavi1/2" NPT o M20
Frequenza di commutazione60 Hz
Campo/distanza di rilevamentoMTS - Bassa corrente: 7,5 mm<br>MTS - Alta corrente: 4 mm
DifferenzialeMTS - Bassa corrente: 3 mm<br>MTS - Alta corrente: 1,5 mm
Valori nominali elettrici massimi (contatto in rodio)CA: 0,2 A @ 120 V<br>CC: 1 A @ 24 V
Valori nominali elettrici massimi (contatto in tungsteno)CA: 3 A @ 120 V, 1,5 A @ 240 V<br>CC: 2 A @ 24 V
Resistenza del contattoMTS - Bassa corrente: 0,1 Ohm<br>MTS - Alta corrente: 0,5 Ohm
Compatibile con: PNP, NPN, NO, NCSì