Posizionatore della valvola smart TopWorx™ Serie PD
Specifiche
| Certificazioni - cULus | PD100 certificato cULus per uso generico e a prova di accensione, ATEX/IECEx, CE<br>PD200 certificato cULus per uso generico e a sicurezza intrinseca, ATEX/IECEx, CE |
| Requisiti ambientali | IP66, Tipo 4X |
| Protocollo di comunicazione | (PD100) 4-20 mA (nominale)<br>(PD200) compatibile con HART |
| Allarmi configurabili | (PD100) No<br>(PD200) Sì |
| Tensione minima | (PD100) 8,5 V c.c. per controllo analogico<br>(PD 200) 8,5 V c.c. per controllo analogico, 9,0 V c.c. per comunicazione HART |
| Sovratensione | 36 V CC |
| Caduta di tensione | 12,2 V CC a 4 mA/24 V CC |
| Impedenza in ingresso | 470 Ω a 20 mA/24 V CC |
| Impedenza in uscita (feedback) | 470 Ω a 20 mA/24 V CC |
| Segnale attuatore | Da 0% a 100% della pressione di alimentazione |
| Tempo di risposta | ≥ 0,3% del fondo scala |
| Stroke Range | Lineare: da 12 a 200 mm<br>Rotatorio: da 0 a 120° |
| Isteresi | 1,5% del fondo scala |
| Ripetibilità | 1,5% del fondo scala |
| Linearità | 0,8% del fondo scala |
| Campo di temperatura | Da -40 °C a +65 °C (da -40 °F a 149 °F) |
| Connessione elettrica | 1/2" NPT femmina |
| Collegamento pneumatico | 1/4" NPT femmina (ingresso e uscita) |
| Pressione di alimentazione aria | Da 2,8 a 8 bar (da 40 a 116 psi) |
| Consumo di aria in uscita | 8,81 l/m | 0,5 N m³/h | 0,31 scfm a 60 psi | 4 bar | 0,6 cv |
| Tipo di display | (PD100) Visualizzatore a cristalli liquidi (LCD), 4 cifre numeriche<br>(PD200) Visualizzatore a cristalli liquidi (LCD), 4,5 cifre numeriche e 6 cifre alfanumeriche |
| Controlli locali | (PD100) 3 pulsanti meccanici | Su, Giù e Invio<br>(PD200) 3 pulsanti meccanici e 3 magnetici | Su, Giù e Invio (incluso tasto magnetico per il utilizzo senza rimozione del coperchio) |
| Azione attuatore | Rotativa e lineare, singola e doppia, diretta (DA) e inversa (RA) |