Kit di monitoraggio della stazione di lavaggio oculare e doccia d'emergenza TopWorx™
Caratteristiche
- Una soluzione semplice che non richiede alimentazione per funzionare.
- I finecorsa GO Switch sono in posizione ON ogni volta che la maniglia della doccia viene tirata: un'esclusiva funzione di sicurezza che assicura che i team di sicurezza rispondano rapidamente ai lavoratori feriti. Nel caso in cui un lavoratore sia incapacitato e non sia in grado di continuare a utilizzare la stazione, il segnale rimane attivato finché non risponde un membro del team.
- Rileva la posizione della maniglia anziché il flusso dell'acqua, assicurandosi che il segnale raggiunga sempre la sala controllo anche se i tubi sono corrosi o congelati.
- Utilizzabile in un ampio intervallo di temperature di esercizio e con un design robusto che resiste a polvere, sporco, umidità, lavaggi, rumori, interferenze elettro-magnetiche (EMI) e sostanze chimiche caustiche.
- Si installa con il trasmettitore discreto wireless Rosemount® 702 opzionale. Queste semplici apparecchiature sono sicure da installare in applicazioni difficili, a prova di esplosione o pericolose.
- Costi di installazione e manutenzione ridotti senza necessità di cablaggio in campo, ingressi/uscite, barriere di sicurezza o monitoraggio di rotture della linea e cortocircuiti quando si utilizza l'opzione wireless.