Supporto ineguagliato per OEM e operatori di tutto il mondo

Attraverso la messa in opera e in ogni fase del servizio della nave, gli OEM e gli operatori si affidano a un'ampia gamma di servizi e a esperti del settore per mantenere i sistemi in funzione in modo efficiente e affidabile, evitando guasti e tempi di inattività del sistema. Per decenni, Emerson ha fornito un'assistenza completa per tutti i tipi di imbarcazioni. Con la nostra capacità di assistenza in loco e remota, l'inventario delle parti di ricambio, i servizi di consulenza e formazione e la nostra rete globale, il nostro supporto è disponibile ovunque la vostra nave sia in viaggio.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sample Image

LEGGI L'OPUSCOLO

Sample Image

I servizi marini che offriamo


Parti di ricambio

In ambienti marini difficili, il guasto dei singoli componenti è un pericolo comune. Emerson è pronta a fare un passo avanti quando le apparecchiature chiave devono essere sostitutive. Mantiamo un catalogo robusto di parti di ricambio di alta qualità che soddisfano gli stessi standard operativi e le stesse certificazioni delle apparecchiature che sostituiscono. Grazie a programmi di spedizione veloci e a una solida rete di distribuzione globale, aiuteremo a garantire che i pezzi di ricambio siano installati e integrati quando ne avrete bisogno.
Image

Risorse marine

PneuMare

Offriamo un servizio completo e proattivo per serbatoi per motori a due tempi con controllo pneumatico

Reinserire e aggiornare i controlli marini

Sostituire i comandi pneumatici o aumentare la funzionalità dei comandi marittimi elettrici esistenti.

Controlli per navi e valvole

I nostri componenti pneumatici del motore e i nostri sistemi di controllo elettronici possono essere equipaggiati con qualsiasi applicazione.

Telecomandi del motore

Ulteriori informazioni su come Emerson può supportare operazioni efficienti in tutte le situazioni con sforzi ridotti