TESCOM™ PH1600シングルステージ・レギュレータ
Contact Customer or Technical Support
最適な圧力レギュレータとバルブで、必要な圧力を確保
注目の産業用途
石油・ガス
ライフサイエンス
水素燃料の製造
半導体
TESCOM 製品
注目の製品
TESCOM™ VAVG シリーズラボ用バルブ
TESCOM™ VT 3方向空気作動式バルブ
3 方向 2 位置シャットオフバージョンは、コンポーネントの圧力サイクルテスト、2つのソースセレクタバルブ、充填およびダンプアプリケーション(エアバッグキャニスタ充填、ガススプリング充填など)、および緊急遮断に使用するのに最適です。空気圧および油圧用途に適しています。
3 方向比例バージョンは、水素燃料補給ステーションやその他の産業用混合または転用アプリケーション内の高圧流体の混合物または濃度を正確に制御します。
TESCOM™ HV-7000 シリーズ水素オンボードレギュレータ
TESCOM™ ER5000 シリーズ電空アクチュエータ
リソース
TESCOM 製品カタログ
販売店を探す
製品概要
Emerson のエンジニアは工場自動化の専門家であり、包括的で革新的な現場からクラウドまでのソリューションを適用することで、お客様が最も困難な課題を解決し、最も野心的な目標を達成できるよう支援します。 当社のハードウェアとソフトウェアソリューションを組み合わせることで、最大限の価値を引き出すことができます。センサーやデバイスからオンプレミスまたはオフプレミスのクラウドへデータを移行し、機械およびプロセスのパフォーマンスに関する貴重なインサイトを提供することで、生産性、持続可能性、安全性を直接的に向上させます。 当社が協力することで、今日の最も困難な自動化の課題を解決し、お客様の運用を将来にわたって保証します。